留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
#88-522: Edge Reticle for Pattern Projectors
Advanced Illumination LED图案投影仪为紧凑的照明器,设计用于为需要结构化照明的应用提供支持。Advanced Illumination LED图案投影仪可与任何兼容C-接口的成像镜头,以及备有负片图案的21mm分划板相结合使用,从而实现特定的结构化照明几何。不与分划板结合使用时,Advanced Illumination LED图案投影仪也可作为可调整的射灯使用。
注意:电源和C-接口成像镜头均为必要元件并为单独出售组件。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号