十字线分划板,适用于图案投影仪

查看更多 Advanced Illumination
#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

×
产品编码 #88-519 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,436.68
数量 1+
RMB 1,436.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Chrome Pattern
直径 (mm):
20.80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
线厚度 (μm):
<50
厚度 (mm):
1.50
Type of Illumination:
Accessory
生产商:
Advanced Illumination

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.

产品系列说明

  • 有多个波长选项可供选择
  • 装备C-接口成像镜头以控制照明几何
  • 非常适用于三维重构和映像

Advanced Illumination LED图案投影仪为紧凑的照明器,设计用于为需要结构化照明的应用提供支持。Advanced Illumination LED图案投影仪可与任何兼容C-接口的成像镜头,以及备有负片图案的21mm分划板相结合使用,从而实现特定的结构化照明几何。不与分划板结合使用时,Advanced Illumination LED图案投影仪也可作为可调整的射灯使用。

注意:电源和C-接口成像镜头均为必要元件并为单独出售组件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号