AI 红色 625nm LED光源分划板投影仪

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #87-449 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,522.36
数量 1+
RMB 6,522.36
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
型号:
SL191-625IC
波长 (nm):
625.00
与之兼容的分划板直径 (mm):
20.8
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 有多个波长选项可供选择
  • 装备C-接口成像镜头以控制照明几何
  • 非常适用于三维重构和映像

Advanced Illumination LED图案投影仪为紧凑的照明器,设计用于为需要结构化照明的应用提供支持。Advanced Illumination LED图案投影仪可与任何兼容C-接口的成像镜头,以及备有负片图案的21mm分划板相结合使用,从而实现特定的结构化照明几何。不与分划板结合使用时,Advanced Illumination LED图案投影仪也可作为可调整的射灯使用。

注意:电源和C-接口成像镜头均为必要元件并为单独出售组件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号