闪频,625nm,高强度LED点光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #86-436 联系我们
×
- +
RMB 6,883.73
数量 1+
RMB 6,883.73
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
高度 (mm):
26.0
型号:
SL147-625-IS
工作电压 (V):
24.00
尺寸 (mm):
66.7 L x 62.0 W
安装螺纹:
M4 Nut Channel for Mounting
波长 (nm):
625.00
重量 (g):
122.5
工作距离(英寸):
6 - 24
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
电源要求:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
线缆长度 (m):
1.5
视场覆盖范围 (mm):
65.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Strobed

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Required 24V power supply #66-855 is sold separately.

产品系列说明

  • 在300mm工作距离下实现65mm覆盖范围
  • M6安装螺纹
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination高强度LED射灯专为要求高强度结构化照明的应用而设计。这些高照明度射灯配备紧凑的外壳,能够提供柔和均匀的照明,是用于线扫描相机和大面积检验的理想选择。LED与专用的靶向系统对准,提供稳定的光源、均匀的照明和较长的产品使用寿命,适用于长工作距离成像应用。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号