470nm,同轴LED点光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-862 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,468.70
数量 1+
RMB 4,468.70
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Blue
型号:
SL112-470-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
波长 (nm):
470.00
重量 (g):
42.5
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10
LED 数目:
1 High Brightness
线缆长度 (m):
1.5
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 兼容于 8mm 或 ¼" (0.312") 光纤照明接口
  • 提供多个版本

Advanced Illumination 同轴 LED 点光源是一款简单紧凑的照明解决方案,其设计可以装配到众多内置照明镜头的通用8mm端口上。这些光源配备最先进的高强度LED,即使在要求最为苛刻的照明要求下仍可提供理想照明。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号