留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Advanced Illumination 同轴 LED 点光源是一款简单紧凑的照明解决方案,其设计可以装配到众多内置照明镜头的通用8mm端口上。这些光源配备最先进的高强度LED,即使在要求最为苛刻的照明要求下仍可提供理想照明。
注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887和#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号