LED环形灯(非整圆),110V

×
产品编码 #68-769 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,203.50
数量 1+
RMB 2,203.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
White
内径 (mm):
60.5
工作电压 (V):
110.00
LED 数目:
72.00
色温 (K) :
6400.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 大内径设计,方便安装
  • 6400K 色温
  • 具有分区照明控制功能

这些LED环形灯照明器是传统荧光环形灯的理想替代品。分区的环形灯可在装置的四个象限中各提供灯光控制,且具有60.5mm的内直径以及72个LED。分区的环形灯使用设备顶部的面板控制。偏振器/检偏器环形灯非常适合用于反射部件,该产品内径为70mm,配备60个LED灯泡。

备注:由于CE限制,#68-771偏振器/检偏器 LED环形灯并非在所有地区销售。请联络我们查询适当的替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号