品名
#59-433 Universal Power Supply is required for operation.
#63-343 Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
产品系列说明
- 使用DC电流控制器获得可变强度
- 出色的均一性
- 10万小时产品使用寿命
- 散热器和电源单独出售
紧凑型LED环形灯提供机器视觉、生物医药、荧光以及闪光等应用所需的高功率照明。每一个LED模块在一个直径29mm的圆圈上包含四个M3安装孔。通用电源接受90 - 245V AC输入,并在供货时配备夹式适配器,适应美国、欧洲和英国电源。通过可轨道安装的DIN DC电流控制器,可以使用电位计或以提供0 - 5V模拟控制输入的方式人工调节LED强度。DC电流控制器设计用于在24V时提供最高400mA的电流。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号