630nm LED 环形光源

×
产品编码 #63-304 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,390.15
数量 1+
RMB 6,390.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Red
直径 (mm):
70.80
半峰全宽 FWHM (nm):
30.00
高度 (mm):
17.00
安装螺纹:
(4) M3
波长 (nm):
630.00
LED 寿命(小时):
100,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433
40mm工作距离时的光斑尺寸 (mm) :
100.00
40mm时的辐照度 (W/m2) :
80.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
几何:
Ring Light
照明模式:
Strobed or Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #63-343 Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

产品系列说明

  • 使用DC电流控制器获得可变强度
  • 出色的均一性
  • 10万小时产品使用寿命
  • 散热器和电源单独出售

紧凑型LED环形灯提供机器视觉、生物医药、荧光以及闪光等应用所需的高功率照明。每一个LED模块在一个直径29mm的圆圈上包含四个M3安装孔。通用电源接受90 - 245V AC输入,并在供货时配备夹式适配器,适应美国、欧洲和英国电源。通过可轨道安装的DIN DC电流控制器,可以使用电位计或以提供0 - 5V模拟控制输入的方式人工调节LED强度。DC电流控制器设计用于在24V时提供最高400mA的电流。

备注:在操作时需要使用#59-433通用电源。推荐使用#63-343环形灯散热器以保持产品性能和优化产品使用寿命。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号