带有圆筒夹具的4“520nm LED环形灯

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-781 联系我们
×
- +
RMB 7,615.30
数量 1+
RMB 7,615.30
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Green
直径 (mm):
100.00
高度 (mm):
33.8
内径 (mm):
55.5
型号:
RL4260B-520-IC
支架:
Barrel Mount
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
100 Dia x 33.8 T
安装螺纹:
M4 x 4
波长 (nm):
520.00
工作距离(英寸):
4.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10 edge to edge (dependent on working distance)
LED 数目:
60.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 4"工作距离
  • 提供1.7"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination标准工作距离LED环形灯的设计使其可以使用我们的环形灯滤光器螺纹适配器安装到许多标准成像镜头的前面。.随设备提供安装支架,以便进行简便的系统集成。LED强度可以使用内置电位计进行变更。

注意: 需要使用 24V 电源(#66-855)。手动强度调节 #86-887#89-555 可选且单独出售(与 85mm 直径型号不兼容)– 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号