2.95"白光AI高强度环形灯

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #88-484 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,754.76
数量 1+
RMB 3,754.76
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
直径 (mm):
74.90
高度 (mm):
14.2
内径 (mm):
M35.5 x 0.5
型号:
RL121-WHI-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
外径 (mm):
74.9
重量 (g):
164.00
工作距离 (mm):
75 - 150
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
通道数目:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

24V power supply (sold separately) is required for operation.

产品系列说明

  • 体积轻巧,便于系统整合
  • 高亮度LED
  • 多种尺寸、波长和工作距离供您选择

Advanced Illumination高强度环形灯利用高强度LED照明布置来精确地照亮各种成像应用。 Advanced Illumination高强度环形灯的体积轻巧,便于系统整合,同时备有各种尺寸、波长和工作距离可供选择。 另备有手动强度调节可供选择,以实现更大的灵活性。 4.6”和6”型号均符合IP67标准。 我们也提供适配器,以便能够为M25 x 0.5透镜安装2.95”环形灯。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号