2.15"625nm,LED 暗场照明器

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-791 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,481.53
数量 1+
RMB 3,481.53
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
高度 (mm):
19.0
内径 (mm):
19.0
型号:
RL2115-660-24
支架:
Standard
工作温度 (°C):
0 to +65
外径 (mm):
55.0
安装螺纹:
M3 x 2
波长 (nm):
625.00
工作距离 (mm):
19 - 25.4
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LED 数目:
15.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
6.4 - 12.7
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可用于正面或背面照明
  • 5"版本具有可变强度

Advanced Illumination暗场LED照明器是从视觉上改善表面缺陷的理想选择。LED强度可以通过内置电位计进行变更。5"暗场照明器包含一个安装支架,以便方便地进行系统集成。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号