镜筒支架,亮视场/暗视场 白色LED环形灯,

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-787 6-10 工作日
×
- +
RMB 11,863.64
数量 1+
RMB 11,863.64
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
直径 (mm):
100.00
高度 (mm):
33.7
内径 (mm):
55.5
型号:
RL5064B-WHI-IC
支架:
Barrel Mount
工作温度 (°C):
0-65
外径 (mm):
100.00
安装螺纹:
M4 x 4
工作距离 (mm):
6 - 64
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LED 数目:
64.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

For more information on Darkfield Illumination, click here.

产品系列说明

  • 混合漫射亮场和暗场照明
  • 能够独立使用或同时使用
  • 固定密度和过滤选项

混合Advanced Illumination亮场/暗场LED环形灯提供前所未有的多功能性。暗场和亮场照明通过两个具有独立电源的LED环提供。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号