RS-232 分支线缆

RS-232 Breakout Cable (#66-035)

RS-232 Breakout Cable (#66-035)

×
产品编码 #66-035 6-10 工作日
×
- +
RMB 220.35
数量 1+
RMB 220.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Illumination:
Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 直接替换150W 卤素照明器
  • 与卤素光源相比节电50%
  • 使用寿命达到6万小时以上
  • 光导纤维共同使用

SugarCUBE™ LED照明器的输出最高可达1700流明,由于LED照明器使用寿命比卤素灯泡高60倍并且从不需要更换,因而是替换标准卤素照明器的理想选择。这些照明器可通过设备前面板上的控制按钮手动控制,或者通过RS-232方便地集成到计算机控制系统中。此外,作为选配项,还可提供易于操作的软件。在连接光导和照明器时,需要使用光纤适配器

SugarCUBE™ LED照明器可提供红光、绿光、蓝光或白光等选择,满足各种机器视觉应用需求。白光设备提供 1450 流明以上的输出功率,辐射通量达到 1200mW。在连接光导和照明器时,需要使用光纤适配器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号