Sugar CUBELED 绿色光源

66-029 - SugarCUBE™ LED Illuminator - Green

×
产品编码 #66-029 联系我们
×
- +
RMB 13,212.19
数量 1+
RMB 13,212.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Green
辐射流量 (mW):
4100
波长 (nm):
521.00
输出功率(流明):
2100
LED 寿命(小时):
60,000
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, LED
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 直接替换150W 卤素照明器
  • 与卤素光源相比节电50%
  • 使用寿命达到6万小时以上
  • 光导纤维共同使用

SugarCUBE™ LED照明器的输出最高可达1700流明,由于LED照明器使用寿命比卤素灯泡高60倍并且从不需要更换,因而是替换标准卤素照明器的理想选择。这些照明器可通过设备前面板上的控制按钮手动控制,或者通过RS-232方便地集成到计算机控制系统中。此外,作为选配项,还可提供易于操作的软件。在连接光导和照明器时,需要使用光纤适配器

SugarCUBE™ LED照明器可提供红光、绿光、蓝光或白光等选择,满足各种机器视觉应用需求。白光设备提供 1450 流明以上的输出功率,辐射通量达到 1200mW。在连接光导和照明器时,需要使用光纤适配器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号