白色 Mi-LED光纤 LED光源

查看更多 Dolan-Jenner

#89-740

×
产品编码 #89-740 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,160.99
数量 1+
RMB 6,160.99
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
工作寿命(小时):
40,000
输入电压 (V):
100-240 VAC 50/60 Hz
工作温度 (°C):
5 to 40
尺寸(英寸):
7.0 x 4.9 x 8.8
尺寸 (mm):
177.8 x 124.46 x 223.52
重量 (lbs):
6.00
重量 (kg):
2.72
强度控制选项:
Variable 10-100%
输出功率(流明):
2000+ (12.7mm aperture)
色温 (K) :
5000.00
冷却方法 :
Fan Cooled
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, LED
兼容光导适配器:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides
Housing:
High Impact Polymer, Stackable
生产商:
Dolan-Jenner
照明模式:
Constant

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10–100%的固态可变强度
  • 40,000小时的LED工作寿命
  • 备有光圈选项

Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器经优化以实现卓越性能、低能耗以及特长的工作寿命。与传统的150瓦特卤素照明器相比,Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器可提供较优的光线强度,同时可将能耗减少超过一半,而且也无需更换灯泡。照明器的LED已在5000k的色温下工作,无需额外的红外滤光片。此外,低能耗使照明器的预计工作寿命可长达40,000小时。这几款照明器备有安静性能、低噪声以及100-240伏特的通用电压。备有多种降噪光学元件以实现额外适应性。

注意:若要与光纤光导配合使用则需Dolan-Jenner光纤适配器(单独销售)。如果使用的是单支或双支半刚性光导,则需要选择SX适配器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号