3.1“625nm,高亮度LED灯

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
产品编码 #88-499 联系我们
×
- +
RMB 9,307.58
数量 1+
RMB 9,307.58
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
高度 (mm):
7.00
型号:
DL194-625-IC
工作温度 (°C):
0 to 65
外径 (mm):
133.4
波长 (nm):
625.00
工作距离 (mm):
13 - 50
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
LED 数目:
12.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
89.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Diffuse
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 对弯曲表面进行照明的理想选择
  • 完美适用于小型高光反射物体的检验。
  • 可选不同强度和选通

Advanced Illumination扩散照明LED照明器是对小型反物体进行检查的理想选择。LED强度可以通过内置电位器进行变更,并且投射光分布边对边为±10%。3.35" 和6.35" 型号特有高亮度LED。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号