8"x 8" AI 红色侧亮式背光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #88-511 联系我们
×
- +
RMB 10,039.15
数量 1+
RMB 10,039.15
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
型号:
BX0808-625-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
尺寸 (mm):
267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
波长 (nm):
625.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
通道数目:
1.00
有效区(英寸):
8 x 8
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

24V power supply (#66-855) is required for operation.

产品系列说明

  • 与表面安装灯具相比,亮度增加30%
  • 均匀且低温的照明

Advanced Illumination侧亮式背光照明器是表面安装灯具的高性能替代品。 Advanced Illumination侧亮式背光照明器提供均匀且低温的照明,与相同尺寸的表面安装灯具相比,其亮度增加了30%。 这些背光照明器随附安装支架和M6螺母安装通道,以简化系统整合。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。用于 Advanced Illumination 产品的配件 可单独购买。设备不能进行强度控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号