留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Advanced Illumination侧亮式背光照明器是表面安装灯具的高性能替代品。 Advanced Illumination侧亮式背光照明器提供均匀且低温的照明,与相同尺寸的表面安装灯具相比,其亮度增加了30%。 这些背光照明器随附安装支架和M6螺母安装通道,以简化系统整合。
注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。用于 Advanced Illumination 产品的配件 可单独购买。设备不能进行强度控制。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号