电源,适用于小MT LED光源

查看更多 Metaphase Technologies

Power Supply for Small MT LED Illuminators, #87-354

×
产品编码 #87-354 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 881.40
数量 1+
RMB 881.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输入电压 (V):
100-240 AC
输出电压 (V) :
24
Type of Illumination:
Power Supply
输出电流 (A):
1.05

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

LED条形光照明是理想的荧光灯管照明的高性能替代品。LED 照明具有寿命长、无闪烁和无阴影漫射照明且无热点。有了低功耗且无预热时间的特征,LED照明是广泛用于各种应用的理想选择。配备可调节支架,Metaphase Technologies LED 线条灯(专利待决)具备 0 - 180°定位的能力。模型也可以使用或不使用用于强度控制的内联调光器,易用一个可调拨号盘调节。倾斜支架被包含在线性光源中。

注释: 8"和14"的照明器需要电源#87-354, 23"和48"照明器需要电源#87-355.

技术信息

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号