C接口光导安装适配器

Light Guide Mounting Adapter

Light Guide Mounting Adapter C-Mount Light guide adapter with Light Guide
×
产品编码 #53-047 6-10 工作日
×
- +
RMB 310.25
数量 1-4
RMB 310.25
数量 5+
RMB 275.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
内径 (mm):
25.4
总长度 (mm):
19.25
光学类型:
Fiber Light Guide
外径 (mm):
29.85
类型:
Tube Mount
Type of Illumination:
Accessory
螺纹类型:
C-Mount
Function:
Optic Mount (Fixed)
延展长度 (mm):
15.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available

选择本产品可令您在搭建光学系统时更加方便,垂直适配器可用于一些机器视觉镜头装配,一头连接光纤光导,用卡口螺钉固定。另外一头用1-32TPI外螺纹连接到C接口元件上。相对的一侧采用 C 接口或 T 接口外螺纹,以便与我们的 C 接口及 T 接口组件轻松集成。我们的机械臂调整方便,本品包括3”长的轴,两个万向节,¼-20双头螺栓,以及环形夹子。

C-Mount Dimensions
C-Mount Dimensions
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号