1/8" x 24“长,柔性光纤光导

1/8

1/8" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
产品编码 #42-345 6-10 工作日
×
- +
RMB 740.38
数量 1+
RMB 740.38
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
接收角(°):
68.00
最小弯曲半径 (mm):
19.05
直径(英寸):
0.13
长度(英寸):
24.00
数字孔径 NA:
0.55
工作温度 (°C):
-40 to +107
光纤直径 (μm):
50.00
敛集率 (%) :
82% nominal
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-943
MX: #66-904
几何:
Spot Light

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

产品系列说明

柔性光纤光导具有高透射率玻璃光纤,使用PVC包覆,其外部再包覆3 /8” 和 1 /2”的金属套管。光导的末端经过打磨与抛光处理,用不锈钢作为终端部件。透光率大概为70%,每英尺光损耗约为6%。柔性光纤光导用于环形照明或同轴照明,直接安装在镜头上,以均匀照射物体。环形照明能够减少阴影,因此通常用于漫射或暗物体的照明。   


请注意:需要光导适配器与柔性环形光导匹配,以便与 Edmund Optics 的光纤照明器配合使用。正确的适配器取决于光导纤维的尖端直径。对于 1/16 英寸和 1/8 英寸光纤直径,使用 #38-943;对于 ¼ 英寸,使用 #38-944;对于 3/8 英寸和 ½ 英寸,使用 #38-946。 

技术信息

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号