2.37英寸内径光纤环形光导

×
产品编码 #58-839 有现货
×
- +
RMB 8,937.40
数量 1+
RMB 8,937.40
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
接收角(°):
68.00
沉头孔直径(英寸):
2.600
最小弯曲半径 (mm):
38.1
金属环直径(英寸):
0.562
光纤束直径(英寸):
0.365
长度(英寸):
36
数字孔径 NA:
0.55
工作温度 (°C):
-40 to +107
外径(英寸):
3.480
输出光束孔径角(°):
20.00
PVC 护套:
Metal Hose
光纤直径 (μm):
50.00
内径(英寸):
2.370
工作距离(英寸):
1.5-9.0
长度公差(英寸) :
±0.5
敛集率 (%) :
82% nominal
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
传输损失 :
6% per ft. at 60 0nm
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-946
MX: #66-908
波长范围 (nm):
400 - 2000
几何:
Ring Light

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

产品系列说明

  • 360°无影照明,冷光,照明均匀
  • 典型耦合效率为70%
  • 可选起偏器附件
  • 终端采用不锈钢
  • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光

光导适配器需与光纤光导照明器配合使用。

技术信息

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号