本产品通常应用在线扫描相机系统上,结构紧凑,发光亮度高,均匀,也可用在需要暗场照明的场合,以及一些需要矩形区域照明的场合。
安装牢固可靠,工业级压铝结构,可与聚焦镜头配套使用,此镜头可调节线形光的宽度以及对焦位置,有一个T 形槽。
Focusable Fiber Optic Line Lights | ||||
Stock No. | Line Aperture | A | B | C |
#57-019 | 1.5" x 0.020" | 2.5" | 0.312" | 0.20" |
#57-020 | 3.0" x 0.020" | 4.0" | 0.436" | 0.28" |
#57-021 | 6.0" x 0.020" | 7.5" | 0.562" | 0.39" |
Low Profile Fiber Optic Line Lights | |||
Stock No. | A | B | C |
#53-986 | 0.187" | 0.138" | - |
#53-987 | 0.312" | 0.195" | 6" |
Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches) |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号