115V, Mi-152 光纤照明器

查看更多 Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
产品编码 #59-235 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,737.91
数量 1+
RMB 5,737.91
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
高度(英寸):
5.5
长度(英寸):
8.75
类型:
150 W EKE Quartz Halogen
电压 (V):
115.00
重量 (lbs):
7.75
宽度(英寸):
6.00
强度控制选项:
Yes
输出功率(流明):
1750.00
构造 :
High Impact Polymer
灯寿命(小时):
1000 - 10,000
色温 (K) :
3200.00
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
生产商:
Dolan-Jenner
照明模式:
Constant

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 通过调整旋钮控制强度
  • 低噪声 (25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)

MI-150系列照明器改良版可选择光圈,灯泡的寿命提高了5倍。150W EKE灯泡的一般寿命是1000-10,000小时,取决于灯泡亮度。MI-150采用隐形设计的顶部把手和侧门把手,方便更换灯泡。其它特性包括:带电源开关、通过调整旋钮控制强度和带标准红外过滤的25毫米滤光片夹持器。Dolan Jenner SX光纤适配器需要和光纤光导配对使用。备用灯泡单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号