DC950HK照明器,230V,带UK线

查看更多 Dolan-Jenner
230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

×
产品编码 #62-006 联系我们
×
- +
RMB 9,289.96
数量 1+
RMB 9,289.96
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
高度(英寸):
4.5
长度(英寸):
9.5
工作温度 (°C):
+5 to +40
类型:
150 W EKE Quartz Halogen
电压 (V):
230
重量 (lbs):
11.5
宽度(英寸):
7.25
强度控制选项:
0.5V DC or 8 bit digital optional
输出功率(流明):
1800.00
构造 :
Aluminum
电源:
± 0.5% or better regulation
工作湿度:
0% to 80% non-condensing
灯寿命(小时):
200 - 10,000
脉动 (%) :
0.4% or better
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
生产商:
Dolan-Jenner
照明模式:
Constant

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

品名

Requires Dolan-Jenner SX Fiber Optic Adapters.

产品系列说明

  • 直流稳压电源小于 0.5%
  • 低输出功率波纹小于0.4%
  • 0-5V直流模拟的远程强度控制
  • 灯泡寿命 200 ~ 10000 小时

DC - 950H 是一款专为机器视觉照明而设计的高性价比的150W石英卤素光源。由于其通用的90-250V交流输入,非常适合在没有额外适配器的任何区域使用。除了0-100%的强度控制和热吸收滤光片外,基础型号的功率输出变化小于0.4%,非调节或交流调节照明器的功率输入典型变化为2%。可选的光圈和滤光片安装包(某些型号已附带)允许控制色温和纳入一个额外的1英寸直径的滤光片。内置远程接口允许通过0-5VDC模拟输入或8位数字接口实现输出功率的精确强度控制。数字控制通过 #55-232 数模转换器完成。

请注意: 必备 Dolan-Jenner SX 光纤光学适配器

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号