探测器
在许多光学或光谱学应用中,探测器用于测量光源的照度。探测器由光电二极管或光电检测器阵列组成,在光子碰撞激发时会传输电流。通过检测器可以测量重要的光特性,而这些特性无法通过其他方式方便地获取。此外,还可选择具有连接放大器功能的光电二极管,以实现更简便、更精确的测量能力。
Balanced Photoreceivers
- Subtracts Two Photodiode Signals for Differential Detection
- Improved Signal to Noise Ratio (SNR) for Weak or Modulated Optical Signals
- High Common-Mode Noise Suppression for Improved Measurement Sensitivity and Accuracy
- Available in Si and InGaAs models for UV-VIS and NIR spectral ranges
Variable Gain Photoreceivers
- Ultra-Wide Adjustable Transimpedance Gain from 10² to 10¹¹ V/W
- Exceptional Low-Noise, High-Sensitivity Single-Beam Detection
- Optimized for Absolute Optical Power Measurements
- Designed for Direct, Alignment-Free Integration
Vigo Photonics 红外探测器
- 光谱覆盖范围为中波和长波红外 (MWIR/LWIR)
- 1 × 1mm² 有效探测区域,入射角可达 90°
- 配备专用型抗反射窗口的TO-39及TO-8封装形式
自由空间光电探测器模块
- 紧凑的设计,便于系统集成
- 波长范围为200-1700nm的硅或铟镓砷光电探测器
- 有偏置或放大模型可供选择
NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器
- 双色 Si-InGaAs 芯片,波长范围 320 - 1700nm
- 嵌入式 24 位模数转换器
- 一个数字信号USB 接口和两个模拟信号 BNC 接口
硅光电二极管
- UV 增强型、蓝光增强型以及正常响应型可选
- 有效区大小从 <1 至 100mm2
- 提供提供 C 接口和 S 接口安装解决方案
铟镓砷光电二极管(InGaAs )
- 响应范围从 900nm 至 1700nm
- 小面积(高速)和大面积
- 另有 分段式 InGaAs 光电二极管可选
深紫外光电二极管
- 绝佳UV灵敏度
- 高分流电阻
- 低电容
象限式光电二极管
- 在时间和温度变化下仍保持高稳定性
- 极佳的分辨率、极高的准确性和极低的暗电流
- 两个或四个有效象限
分段 InGaAs 光电二极管
- 四个单独的活动区域元素
- 高响应均匀性和低串扰
- 位置检测和光束对准的理想选择
- 另外提供分段硅光电二极管和 InGaAs 光电二极管
USB 数据采集器和数据控制系统
- 强大的软件包
- 即插即用操作
- 兼容LabVIEW™
光纤耦合光学接收模块
- 高灵敏度和过载功率,广泛的动态范围
- 设计用于3MHz和120MHz的带宽、1310 – 1550nm的波长范围
- 非常适合用于生物医学、工业和电信光学传感器系统
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®