透镜修改报价请求表格 - 步骤1

请完成以下表格来索取定制透镜的报价。首先,输入最匹配您所要求的物件的现成透镜库存编号,以便将其做为参考透镜。接着,选择所需的增透膜或反射镀膜。过后,填上成品部件的直径,若需要进行边缘涂黑以减少杂散光,请选中该复选框。最后,请提供有关所需数量与应用方式的信息,以及任何其他要求或注释。


*要求填写

典型的成品部件规格
修改后的尺寸公差 ±0.1mm
表面质量 80-50
EFL 根据所选产品。
光束偏移 3-5弧分
通光孔径 外径:80%
不规则度(平凸/球面) 根据所选产品。
倒角FW公差 最低值=无,最大值=0.5mm
倒角角度公差 @45° ±15°
边缘缺口 ≤0.5mm 在通光孔径之外
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号