USB3.0 PCIe 2.0 x1 4 Port card

查看更多 FLIR

USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card, #89-539

USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card, #89-539
×
产品编码 #89-539 6-10 工作日
×
- +
RMB 705.12
数量 1+
RMB 705.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
Machine Vision Standard:
USB 3.0
计算机接口 :
USB 3.0
总线类型:
PCIe Express 2.0 x 1
控制接口 :
Fresco FL 1100

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 体积小巧
  • 采用USB 3.0连接,因此图像传输速率更高
  • 采用USB3视觉,符合GenICam

对于空间很小的成像应用而言,FLIR Blackfly® S USB3.1相机是具有成本效益的轻量型解决方案。这些相机具有多种功能(包括对曝光、增益、白平衡和色彩修正进行精密控制),因此非常适合集成到机器视觉系统中。除了FLIR的Spinnaker软件开发工具包 (SDK) 之外,还提供完备的HTML相机与API文档和代码。FLIR Blackfly® S USB 3.1相机符合GenICam标准,以及USB3视觉标准。

注意: USB3缆线另售。使用 (#03-618) 5mm隔圈可以将CS接口相机转换为C接口相机。软件可供下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号