GS3-U3-41C6M-C 1" Grasshopper黑白相机,USB 3.

查看更多 FLIR

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
产品编码 #88-513 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 13,564.75
数量 1+
RMB 13,564.75
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
图象缓冲:
128MB
相机系列:
Grasshopper®3
型号:
GS3-U3-41C6M-C
成像设备:
CMOSIS CMV4000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
4.20
像素 (H x V):
2,048 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.26 x 11.26
帧频 (fps):
90.00
像素深度:
8/12/16 bit
曝光控制触发器:
16μs - 7.03s
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
功耗 (W):
4.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
55.36
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
传输速度 (Gbit/s) :
5.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.

产品系列说明

  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机是种高速14位成像相机,设计用于严格的机器视觉应用,包括计量、测量及检测。Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机均备有128MB图像缓冲及2MB内存。相机除了备有机载图像处理功能,如彩色插值、伽玛值以及查找表功能,其随附的图像采集软件和SDK也为用户带来了更多额外的功能。USB 3.0相机是Camera Link®系统理想的替代品。

注意:需要USB 3.0电缆(单独出售)才能操作。编号为 (#86-784) 的可选择的电源可以获得。 软件可供下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号