8-pin 通用输入输出Hirose 连接器,1m线缆

查看更多 FLIR

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059
×
产品编码 #88-059 6-10 工作日
×
- +
RMB 443.34
数量 1+
RMB 443.34
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
1
连接器:
Male

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机是种高速14位成像相机,设计用于严格的机器视觉应用,包括计量、测量及检测。Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机均备有128MB图像缓冲及2MB内存。相机除了备有机载图像处理功能,如彩色插值、伽玛值以及查找表功能,其随附的图像采集软件和SDK也为用户带来了更多额外的功能。USB 3.0相机是Camera Link®系统理想的替代品。

注意:需要USB 3.0电缆(单独出售)才能操作。编号为 (#86-784) 的可选择的电源可以获得。 软件可供下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号