Flea3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8"彩色相机,USB 3.0接

查看更多 FLIR
×
产品编码 #87-432 6-10 工作日
×
- +
RMB 7,121.71
数量 1+
RMB 7,121.71
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Color Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
图象缓冲:
32MB
相机系列:
Flea®3
型号:
FL3-U3-13E4C-C
成像设备:
e2v EV76C560
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
1.30
像素 (H x V):
1,280 x 1,024
像素大小,H x V (μm):
5.3 x 5.3
感应区域,H x V (mm):
6.78 x 5.43
帧频 (fps):
60.00
像素深度:
8/12/16/24 bit
曝光控制触发器:
16μs - 1s
连接器:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB or via GPIO with #86-784
功耗 (W):
<3
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
41
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
46.61
工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
传输速度 (Gbit/s) :
5.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

USB 3.0 cable (#86-770) is required for operation. Software available for download.

产品系列说明

  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 捕捉图像,最大帧频为150fps
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有GigE型号可供选择

Point Grey Flea®3 USB3.0相机是低成本,紧凑设计的高速相机 。它在分辨率是1.3MP时的图像获取速度达到150fps 。使用时传输率能达到5Gbits/s,比较容易集成,图像获取软件可有选择性的下载

注释:使用时需要USB3.0数据线 。 软件可供下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号