Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m

查看更多 FLIR
USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770
×
产品编码 #86-770 6-10 工作日
×
- +
RMB 216.82
数量 1+
RMB 216.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机是一种轻便,小巧,高性价比的解决方案,适用于对空间敏感的成像应用。Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机提供了多种功能,非常适合集成到机器视觉系统中,包括一个16MB的图像缓冲区,LED状态指示灯,以及相机成像处理。这款USB3.0相机包括采集软件和SDK,与Windows和Linux系统兼容,并且向下兼容于USB2.0系统。

注意:USB 3 连接线单独出售

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号