BFLY-U3-23S6C-C USB3 Blackfly, Color

查看更多 FLIR

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
×
产品编码 #33-433 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 5,244.33
数量 1+
RMB 5,244.33
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Color Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
图象缓冲:
16MB
相机系列:
Blackfly®
型号:
BFLY-U3-23S6C-C
成像设备:
Sony IMX249
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.2"
分辨率 (MegaPixels):
2.30
像素 (H x V):
1,920 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
5.86 x 5.86
感应区域,H x V (mm):
11.25 x 7.03
帧频 (fps):
41.00
像素深度:
8/12/16/24 bit
曝光控制触发器:
19μs - 3.9s
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB or via GPIO with #88-063
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
36
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
67.33 (Mode 0) / 73.09 (Mode 7)
工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机是一种轻便,小巧,高性价比的解决方案,适用于对空间敏感的成像应用。Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机提供了多种功能,非常适合集成到机器视觉系统中,包括一个16MB的图像缓冲区,LED状态指示灯,以及相机成像处理。这款USB3.0相机包括采集软件和SDK,与Windows和Linux系统兼容,并且向下兼容于USB2.0系统。

注意:USB 3 连接线单独出售

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号