触发线缆套装,适用于PL-D相机,无终端

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated
×
产品编码 #89-406 联系我们
×
- +
RMB 1,186.50
数量 1+
RMB 1,186.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
2
连接器:
8-pin Hirose

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达20MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从½" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号