Pixelink Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

×
产品编码 #89-404 6-10 工作日
×
- +
RMB 608.17
数量 1+
RMB 608.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
3
连接器:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口

PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机可以无缝集成和控制液态镜头。将液体镜头直接连接到相机,它可以实现快速,连续的对焦控制。这个简便的自动对焦系统使得这款相机非常适用于高速应用,如条形码读取,检查和生物医学应用。PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机与我们的TECHSPEC®Cx系列定焦镜头相兼容,拥有高分辨率成像性能,集成内置液态镜头 。

开始之前,请从附件部分列表中选择您的相机和适当的Cx 液态镜头套装。这些套装有 12mm,16mm,25mm和35mm 三种焦距可选,同时包括一个TECHSPEC CX 镜头,一个可变焦液态镜头和一个液态镜头夹具。

注意: 不包括液态镜头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号