PL-D721MU-BL,1.3百万像素,PixeLINK黑白相机,USB 3.

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
产品编码 #89-380 联系我们
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 11,414.13
数量 1+
RMB 11,414.13
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Pixelink
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D721MU-BL
成像设备:
ON Semi VITA 1300
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
1.30
像素 (H x V):
1,280 x 1,024
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
6.14 x 4.92
帧频 (fps):
150.00
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
1μs - 4.33s
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
重量 (g):
35.8
支架:
C-Mount
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
53
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达20MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从½" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号