GPIO 电缆,8 针 Hirose HR25 连接器至开放端,长 5m

查看更多 IDS Imaging Development Systems

#86-758

×
产品编码 #86-758 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,454.31
数量 1+
RMB 1,454.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机运用 IDS Imaging 的peak SDK 平台  支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。CP相机的行业标准尺寸为29 x 29 x 29mm,几乎适用于任何应用。XCP相机具有 29 x 29 x 17mm 的超紧凑尺寸,非常适合价格敏感的单相机应用。SE 相机的外壳尺寸较大,为34 x 44 x 47毫米,可以进行出色的热管理,是对噪音和热敏感应用的理想选择。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机是制造、工业和自动化应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号