Basler Ace acA2500-14uc彩色工业相机,USB 3.0接口

×
产品编码 #88-326 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 4,983.30
数量 1+
RMB 4,983.30
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Color Camera
生产商:
Basler
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
ace
型号:
acA2500-14uc
成像设备:
ON Semi MT9P031
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/2.5"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,592 x 1,944
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
感应区域,H x V (mm):
5.7 x 4.28
帧频 (fps):
14.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
连接器:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB
功耗 (W):
2.2
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
尺寸 (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
80
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准

Basler ace USB 3.0相机是那些想要将其模拟相机升级到数字相机的用户,又或者是那些正使用FireWire或USB2.0并想要获得更快的数据传输速率的用户的理想选择。Basler ace USB 3.0相机完全符合USB3 Vision标准。其尺寸为29 x 29mm,外形非常小巧,使其轻易的成为许多模拟相机、FireWire或USB 2.0相机的现成替换设备。另外,这些USB 3.0相机采用可锁紧的USB 3.0接口,使其更加坚固耐用,因此适合用于各种条件严苛的应用,如工厂车间。所有相机均随附Basler Pylon SDK软件和驱动程序。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号