旋转臂

#03-684 Swivel Arm

×
产品编码 #03-684 6-10 工作日
×
- +
RMB 766.82
数量 1+
RMB 766.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Mounting Adapter
尺寸 (mm):
127 x 38.1 x 38.1
构造 :
Black Anodized Aluminum with Stainless Steel Post
重量 (lbs):
1.19
尺寸(英寸):
1.5 W x 5 L x 1.5 H

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可接直径为1-½", ¾" 和 ½" 的接杆
  • 带¼-20锁止螺孔

成像系统附件可提高成像系统的多功能性。该系列的产品包括旋转臂、无限显微镜、90° 角支架和环形支架。旋转臂为齿轮齿条对焦支架增加了一个旋转轴。旋转臂可绕垂直支柱旋转,齿轮齿条式对焦支架可绕连接到旋转臂上的 ¾ 英寸支柱旋转。无限显微镜安装适配器与机架和小齿轮安装架#39-357兼容,并将通孔直径减小到58mm。成像解决方案配件中提供的90°角安装架可在光学系统中以 90° 角安装立柱。环形安装件可用于将光源、铰接臂、直柱或任何 ¼-20 附件安装到标准安装硬件上。

Features

90° Angle Mount #39-355 features two ¾" thru holes at 90° with locking knobs. All Ring Mounts feature ¼-20 mounting hole, set screw for securing post, or optical component within the inner diameter. Swivel Arm #03-684 features a 0.75" diameter post which accepts rack and pinion focusing mount and allows swivel movement. Infinity Mounting Adapter #39-358 features male and female T-thread to replace 24mm tube section of infinity lens.

技术信息

 
Stock No. A T O.D. I.D.
#54-263 0.375" 0.5" 2.5" 1.5"
#54-264 0.375" 0.5" 1.75" 0.75"
#54-265 0.271" 0.375" 1.25" 0.5"
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号