1600 x 1200 Mono PoE Blackfly

查看更多 FLIR

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)
×
产品编码 #89-997 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,579.26
数量 1+
RMB 5,579.26
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Monochrome Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
图象缓冲:
16MB
相机系列:
Blackfly®
型号:
BFLY-PGE-20E4M-CS
成像设备:
e2v EV76C570
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
2.00
像素 (H x V):
1,600 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
4.5 x 4.5
感应区域,H x V (mm):
7.2 x 5.4
帧频 (fps):
47.00
像素深度:
8/12/16/24 bit
曝光控制触发器:
16μs - 1s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
功耗 (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
36
支架:
CS-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
51.38
工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

合规性

Certificate of Conformance:

品名

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

产品系列说明

  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® POE GigE相机是一种轻薄、低成本的相机,适合用于范围较窄的成像应用。这款相机具有多种功能,最适合用来与机器视觉系统集成,包括16MB图像缓冲和相机上的成像处理。同时,这些GigE视觉标准型相机也提供采集软件和SDK,并与Windows和Linux系统兼容。

注意:本产品需要两条GigE电缆才能使用PoE注射器。用5mm C接口间隔环(#03-618)来转换CS接口相机到C接口 软件可供 。下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号