留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter, #88-210
Chameleon®3相机提供USB3.0连接,具有板式相机的规格尺寸和灵活性,采用流行的CMOS和CCD传感器。这款相机结构紧凑,具有轻便的金属外壳,提供多个安装点和锁定USB3连接,非常适用于空间受限的应用。Chameleon®3相机还具有用于图像重传的帧缓冲器和带有锁紧连接的光隔离GPIO。其独特的外形,超紧凑的尺寸,低成本,以及CCD和CMOS传感器选择,使Chameleon®3成为一款适用于各种机器视觉和科学应用的理想相机。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号