留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector, #88-066
Point Grey Blackfly® POE GigE相机是一种轻薄、低成本的相机,适合用于范围较窄的成像应用。这款相机具有多种功能,最适合用来与机器视觉系统集成,包括16MB图像缓冲和相机上的成像处理。同时,这些GigE视觉标准型相机也提供采集软件和SDK,并与Windows和Linux系统兼容。
注意:本产品需要两条GigE电缆才能使用PoE注射器。用5mm C接口间隔环(#03-618)来转换CS接口相机到C接口 软件可供 。下载。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号