Blackfly 6-pin GPIO Hirose连接器,1m长线缆

查看更多 FLIR

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m , #88-064

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m	, #88-064
×
产品编码 #88-064 6-10 工作日
×
- +
RMB 330.53
数量 1+
RMB 330.53
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
类型:
Camera Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® POE GigE相机是一种轻薄、低成本的相机,适合用于范围较窄的成像应用。这款相机具有多种功能,最适合用来与机器视觉系统集成,包括16MB图像缓冲和相机上的成像处理。同时,这些GigE视觉标准型相机也提供采集软件和SDK,并与Windows和Linux系统兼容。

注意:本产品需要两条GigE电缆才能使用PoE注射器。用5mm C接口间隔环(#03-618)来转换CS接口相机到C接口 软件可供 。下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号