Basler Ace acA2000-50gc千兆网彩色工业相机

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
产品编码 #87-102 联系我们
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 13,288.80
数量 1+
RMB 13,288.80
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Color Camera
生产商:
Basler
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
相机系列:
ace
型号:
acA2000-50gc
成像设备:
CMOSIS CMV2000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.20
像素 (H x V):
2,048 x 1,088
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.26 x 5.98
帧频 (fps):
50.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
功耗 (W):
2.5 (12VDC External Power Supply)
3.0 (PoE)
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
尺寸 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision
操作系统 :
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

Basler ace 相机是一部经济实惠的千兆以太网相机,非常适合用作为模拟相机用户的升级版相机。借助与大多数模拟相机相匹配的小巧外形,尺寸为 29 x 29mm,ace 可以是现有模拟系统的现成替换设备,或者是开始全新项目的最佳选择。可选择使用以太网供电 (PoE)*,这些相机可以拥有较长的电缆长度,并且是工厂车间的最佳使用选择。所有相机均使用业界验证认可的 Basler Pylon 驱动包。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号