电源, 12V DC / HIROSE 6 Pin

Power Supply 12V DC / Hirose 6 Pin, #68-466

Power Supply 12V DC / Hirose 6 Pin, #68-466
×
产品编码 #68-466 联系我们
×
- +
RMB 546.47
数量 1+
RMB 546.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
1.8
注意 :
AC cable with US plug included. 100-240V AC.
连接器:
Hirose 6-pin
IEC Type C14

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

Basler ace 相机是一部经济实惠的千兆以太网相机,非常适合用作为模拟相机用户的升级版相机。借助与大多数模拟相机相匹配的小巧外形,尺寸为 29 x 29mm,ace 可以是现有模拟系统的现成替换设备,或者是开始全新项目的最佳选择。可选择使用以太网供电 (PoE)*,这些相机可以拥有较长的电缆长度,并且是工厂车间的最佳使用选择。所有相机均使用业界验证认可的 Basler Pylon 驱动包。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号