Allied Vision Prosilica GT1380 2/3" 彩色 CCD 相机

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #87-070 联系我们
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 21,277.90
数量 1+
RMB 21,277.90
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
图象缓冲:
128MB
相机系列:
Prosilica GT
型号:
GT 1380 C
成像设备:
Sony ICX285
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.40
像素 (H x V):
1,360 x 1,024
像素大小,H x V (μm):
6.45 x 6.45
感应区域,H x V (mm):
8.77 x 6.6
帧频 (fps):
30.00
像素深度:
8/14 bit
曝光控制触发器:
10μs - 60s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
功耗 (W):
3.4 (12VDC External Power Supply)
4.2 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
211
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
60.9
工作温度 (°C):
-20 to +65
存储温度 (°C):
-20 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

产品系列说明

  • 适用于极端环境的坚固PoE相机
  • 精确光圈(P-Iris)和DC自动光圈控制
  • 提供高达9兆像素分辨率

Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机的设计确保了在恶劣环境和起伏光束条件下的高性能。Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机具有能够在-20°到60°C的极端温度下操作的能力,是ITS和交通成像、机器视觉、工业检测、安全或监测应用的最理想选择。Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机提供精确光圈和DC自动光圈控制,可维护成像质量,同时支持以太网供电,使系统部署更易于实现。

注意:操作时需要使用PoE注射器(#68-469)和GigE电缆,如#63-431

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号