Allied Vision Manta G-283 2/3" 彩色 CCD 相机

查看更多 Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
产品编码 #88-457 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 20,566.00
数量 1+
RMB 20,566.00
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE
类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
图象缓冲:
32MB
相机系列:
Manta
型号:
Manta G-283C
成像设备:
Sony ICX674
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.80
像素 (H x V):
1,936 x 1,458
像素大小,H x V (μm):
4.54 x 4.54
感应区域,H x V (mm):
8.8 x 6.6
帧频 (fps):
30.40
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
Via Software
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
功耗 (W):
3.7 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
150
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
63.5
工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存

Allied Vision Manta 系列是入门级用户选择使用 GigE 接口的最佳选择。这款相机具有直观的用户界面以及功能强大的 SDK,并且提供了卓越的价值。备有可选的兆像素,从 0.3 兆像素到 12 兆像素,传感器可涵盖范围广泛的应用。所有相机具有从 1/4" 至 1" 的 传感器尺寸。#63-431 需要使用 GigE 电缆与电源(单独出售)#68-586进行运作。额外的 GigE 电缆以及#89-996 ¼-20 接口板和 #62-712 12 Pin I/O 电缆可在我们的网站中找到。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号