AVT Mako G-223B 2/3"黑白CMOS相机

查看更多 Allied Vision

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
产品编码 #88-469 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 13,447.00
数量 1+
RMB 13,447.00
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
图象缓冲:
64MB
相机系列:
Mako
型号:
G-223B
成像设备:
CMOSIS CMV2000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.20
像素 (H x V):
2,048 x 1,088
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.3 x 6
帧频 (fps):
49.50
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
21μs - 153s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
功耗 (W):
2.4 (12VDC External Power Supply)
2.8 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
尺寸 (mm):
42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
80
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
57.1
工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

GigE cable and power supply (if not using PoE) required for operation.

产品系列说明

  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性

Allied Vision Mako以太网供电 (PoE) 相机是用户将其模拟相机替换为数字相机的理想选择,其适用于各种应用,包括机器人、检测或物流。Allied Vision Mako以太网供电相机除了备有64MB图像缓冲之外,它还采用一个精密对准的传感器,用于最大化图像效果。Allied Vision Mako以太网供电相机也配备有多个智能功能以提高适应性,包括读出感兴趣区域、自定义曝光和白平衡以及轻松的带宽控制。除此之外,这些相机还配备有坚固耐用的金属外壳,以及相机温度监控,以确保在各种环境下都能实现最大性能。

注意:在不使用以太网供电的情况下,操作时需要使用GigE电缆和电源

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号