Stingray F-145C 2/3英寸CCD,彩色相机

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #59-929 联系我们
×
- +
RMB 19,063.10
数量 1+
RMB 19,063.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
FireWire.b
类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-157
图象缓冲:
128MB
相机系列:
Stingray
型号:
F-145C
成像设备:
Sony ICX285
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.40
像素 (H x V):
1,392 x 1,040
像素大小,H x V (μm):
6.45 x 6.45
感应区域,H x V (mm):
9.0 x 6.7
帧频 (fps):
16.00
像素深度:
8/14 bit
曝光控制触发器:
Programmable via IEEE-1394 bus
连接器:
FireWire, IEEE 1394b
电源:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
功耗 (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 configurable inputs, 4 configurable outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
120
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31
电源要求:
Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 性价比高
  • VGA(640X480)-2百万像素可选
  • 大比特深度(14比特或8比特可选)

Allied Vision Stingray相机可输出高性能的图象,使用高速IEEE-1394b 接口界面,价格低廉,采用SONY CCD,14-bit输出.Stingray相机家族的每一款相机都有着很高的分辨率,可选黑白版本和彩色版本,携带方便,可与电脑联用(包括WMD),也可在Linux 平台上操作。每种相机都附带FireWire电缆,驱动和软件开发包CD,可选¼-20适配器 #59-157,12pin 触发输入输出线,可选笔记本用Firewire卡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号